Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lichtschalter Serie LS CUBE
Lichtschalter Serie LS CUBE
Lichtschalter Serie LS CUBE
Lichtschalter Serie LS CUBE
Lichtschalter Serie LS CUBE
Lichtschalter Serie LS CUBE
Lichtschalter Serie LS CUBE
Lichtschalter Serie LS CUBE
Lichtschalter Serie LS CUBE
Lichtschalter Serie LS CUBE
    JUNG

    Lichtschalter Serie LS CUBE

    LS CUBE

    Designobjekt im Raum

    Mit LS CUBE bietet JUNG eine moderne Aufputzvariante des Designklassikers LS 990. LS CUBE ist die optimale Lösung, wenn keine Unterputzmöglichkeit besteht – und zusätzlich ein wahrer Hingucker. Die Gestaltung harmoniert ideal in offenen Räumlichkeiten mit Loftcharakter. Besonders auf Sichtbeton und Naturstein hebt sich die Aufputzserie ästhetisch ab. Auch auf rustikalem Trägerwerk aus Holz macht LS CUBE eine gute Figur. Die gesamte Serie fungiert als Stilmittel der zeitgenössischen Architektursprache. 

    Kontaktieren Sie JUNG

    Spezifikation
    • Material: Duroplast

      Farben: Alpinweiß, Weiß, Schwarz, Aluminium, Edelstahl

      Aufputzgehäuse mit integrierter flammwidriger Bodenplatte. Kompatibel mit allen Abdeckungen aus der Serie LS. 

      Rahmenmaße:

      • 1fach: 81 x 81 x 47 mm
      • 2fach: 152 x 81 x 47 mm
      • 3fach: 223 x 81 x 47 mm

      Die Rahmen sind waagerecht und senkrecht zu installieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswitch-range_ls-cube
    • ProduktfamilieSwitches and Sockets
    • ProduktgruppeBuilding Automatisation
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-15
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)81
    • Breite (mm)81
    • Tiefe (mm)47
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • UNSPSCNameElectrical terminals
    • UNSPSCCode39121432
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungManual control switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 31 31
    • OmniClassTitelSwitchgear
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit