Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lichtschalter Serie LS Zero - 0 mm
Lichtschalter Serie LS Zero - 0 mm
Lichtschalter Serie LS Zero - 0 mm
Lichtschalter Serie LS Zero - 0 mm
Lichtschalter Serie LS Zero - 0 mm
Lichtschalter Serie LS Zero - 0 mm
Lichtschalter Serie LS Zero - 0 mm
Lichtschalter Serie LS Zero - 0 mm
Lichtschalter Serie LS Zero - 0 mm
Lichtschalter Serie LS Zero - 0 mm
    JUNG

    Lichtschalter Serie LS Zero - 0 mm

    Flächen. Bündig.

    Konsequente Vielfalt der Lösungen, größtmögliche Reduktion in der Gestaltung: LS ZERO über­trägt die Designkonstanten des Schalterklassikers LS 990 in eine flächenbündige Neuinterpretation. Möbeleinbau, Mauerwerk oder Trockenbau – LS ZERO schafft in jeder Montageart eine plane Ebene zwischen Oberfläche und Bedienelement. So bekommen Einrichtungskonzepte eine stringente gestalterische Aussage. Selbstverständlich lassen ­sich mit LS ZERO sämtliche An­sprüche an eine moderne Elektroinstallation realisieren.

    Vorteile auf einen Blick:

    • flächenbündig
    • reduziertes, zeitloses Design
    • klare, gerade Kanten
    • puristische Ästhetik
    • kombinierbar mit allen Einsätzen LS 990
    • Einbau in Möbel sowie durch speziellen Einputzadapter auch in Mauerwerk oder Trockenbau
    • erhältlich in Alpinweiß und 26 Les Couleurs® Le Corbusier Farben
    • flächenbündig oder mit einer Aufbauhöhe von 3 mm erhältlich

    Kontaktieren Sie JUNG

    Spezifikation
    • Material: Duroplast (hochkratzfest) glänzend

      Farben:

      • alpinweiß (ähnlich RAL 9010)
      • Les Couleurs® Le Corbusier

      Rahmenmaße:

      • 1fach 81 mm x 81 mm
      • 2fach 152 mm x 81 mm
      • 3fach 223 mm x 81 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswitch-range_ls-zero
    • ProduktfamilieSwitches and Sockets
    • ProduktgruppeBuilding Automatisation
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-23
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)81
    • Breite (mm)81
    • Tiefe (mm)1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • UNSPSCNameElectrical terminals
    • UNSPSCCode39121432
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungManual control switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 31 31
    • OmniClassTitelSwitchgear
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit