Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ash Ceriale
Kährs

Ash Ceriale

Google-Übersetzung,
Der kaum sichtbare weiße Fleck auf diesem 3-Stab-Eschenboden aus der Tres-Kollektion lässt die goldbraunen Maserungen durchscheinen, was zu einem zeitlosen und vielseitigen Ausdruck führt, der für eine Reihe von Innenräumen geeignet ist. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NACAK1VKW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummerashceriale586474
  • ProduktfamilieKährs Avanti
  • ProduktgruppeTres Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)13
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEsche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit