Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Cornwall 2420 mm
Kährs

Oak Cornwall 2420 mm

Google-Übersetzung,
Die warmen Taupe-Nuancen dieses exklusiven Einstabbodens aus der European Naturals Collection werden durch einen gleichmäßigen Farbverlauf zwischen den Dielen und eine geschwungene natürliche Maserung verstärkt. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter des Holzes hervorzuheben und die Textur des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK09KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakcornwall585053
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeEuropean Naturals Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit