Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ash Drift
Kährs

Ash Drift

Google-Übersetzung,
Die halbtransparente, weiße Oberfläche dieses 3-Stab-Eschenbodens aus der Lumen-Kollektion lässt die wärmeren Nuancen durchscheinen, perfekt für ein helles Interieur im nordischen Stil. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die ultramatte Lackierung verstärkt die natürlichen Variationen im Holz und erzeugt den Eindruck von frisch gesägtem Holz. Dadurch wird Blendung effektiv eliminiert und gleichzeitig der Boden vor täglicher Abnutzung geschützt.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 152N5BAKG4KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummerashdrift597270
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeLumen Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte