Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ash Gotland
Kährs

Ash Gotland

Google-Übersetzung,
Die geschwungenen Muster, die sich in diesem Einstab-Eschenboden aus der Nordic Naturals Collection finden, erwecken das Holz zum Leben und sorgen für ein lebendiges Design. Um diesen exklusiven Look zu erzielen, wurde helleres Oberflächenholz mit dunklerem Kernholz gemischt. Das Seidenlack-Finish verleiht dem Boden eine glänzende Optik und verstärkt den natürlichen Charakter des Holzes.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87AK50KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummerashgotland584857
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeNordic Naturals Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialEsche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit