Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ash Verve
Kährs

Ash Verve

Google-Übersetzung,
Dieser 3-Stab-Boden aus gebeizter Esche aus der Lumen-Kollektion zeichnet sich durch erdige Untertöne und weiche, steingraue Farbtöne aus. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die ultramatte Lackierung verstärkt die natürlichen Variationen im Holz und erzeugt den Eindruck von frisch gesägtem Holz. Dadurch wird Blendung effektiv eliminiert und gleichzeitig der Boden vor täglicher Abnutzung geschützt.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed Smoked 152N6BEKF4KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummerashverve597271
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeLumen Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit