Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Palazzo Rovere
Kährs

Oak Palazzo Rovere

Google-Übersetzung,
Dieser warme, honigfarbene Eichenboden aus der European Renaissance Collection ist in einem klassischen und zeitlosen holländischen Muster verlegt. Das Seidenlack-Finish verleiht dem Boden ein glänzendes Aussehen und betont den natürlichen Charakter des Holzes. Das gleichmäßige Finish schützt das Holz vor täglicher Abnutzung, ohne künstlichen Glanz hinzuzufügen.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153138EK50KW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakpalazzorovere585115
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeEuropean Renaissance Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2426
  • Tiefe (mm)198.5
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring