Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Castillo Oak
Kährs

Castillo Oak

Google-Übersetzung,
Die rohen Umbra-Nuancen dieses Einstab-Eichenbodens aus der Grande Collection tragen zu seinem äußerst rustikalen Charakter bei. Die schönen und natürlich vorkommenden Knoten und Risse, die die Oberfläche prägen, werden durch das reichhaltig geräucherte Finish hervorgehoben. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Smoked Brushed 201XDDEKFRKE280
Technische Spezifikation
  • Referenznummercastillooak586662
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeGrande Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20
  • Breite (mm)2800
  • Tiefe (mm)260
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring