Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chalet Oak
Kährs

Chalet Oak

Google-Übersetzung,
Das Weißöl auf diesem Einstab-Eichenboden aus der Grande Collection mildert die Fülle des Holzes und gleicht die polierten und rauchigen Farbtöne des Holzes aus. Die natürlich vorkommenden Äste und Risse verleihen der Oberfläche zusätzliche Tiefe und lassen den Boden altern, um einen abgenutzten und rustikalen Ausdruck zu erhalten. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig von Hand geschabt, was das Erscheinungsbild des Bodens verbessert.
Spezifikation
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked Brushed 201XDDEKFVKE280
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchaletoak586839
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeGrande Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20
  • Breite (mm)2800
  • Tiefe (mm)260
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring