Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Garden Walnut
Kährs

Garden Walnut

Google-Übersetzung,
Die dunkle Maserung dieser luxuriösen Nussbaumdielen in diesem Einstabboden aus der Unity-Kollektion wird durch die helleren Holztöne akzentuiert. Das Seidenlack-Finish verleiht dem Boden ein poliertes Aussehen, das den natürlichen Charakter des Holzes hervorhebt. Das gleichmäßige Finish schützt das Holz vor täglicher Abnutzung, ohne künstlichen Glanz hinzuzufügen. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 10 mm Satin Lacquer Bevelled 4-sided 101P3FVA50KW120
Technische Spezifikation
  • Referenznummergardenwalnut584933
  • ProduktfamilieKährs Spirit
  • ProduktgruppeUnity Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)125
Verwandt
  • HauptmaterialNussbaum
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit