Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hard Maple Nebbia
Kährs

Hard Maple Nebbia

Google-Übersetzung,
Die hellen Grautöne in diesem Einstab-Eichenboden aus der Domani-Kollektion unterstreichen seinen rustikalen Ausdruck. Äste und Risse spicken die Bretter, was zu einem wunderschön gealterten Effekt führt, der an Altholz erinnert. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Mikroabschrägung an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Handschaben verstärkt das abgenutzte Aussehen des Bodens.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Brushed Microbevelled 4-sided 151XCDAPWBKW190
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhardmaplenebbia595731
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeDomani Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte

3.1 von 5 Sternen 3.1 (8)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (23)
5.0 von 5 Sternen 5.0 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit