Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Attebo
Kährs

Oak Attebo

Google-Übersetzung,
Die zigarillobraunen Nuancen dieses 3-Stab-Eichenbodens aus der Götaland-Kollektion werden durch Aufblitzen von reicher Holzkohle und verbrannter Glut verstärkt, was zu einer mäßig satten Farbvariation und einem raffinierten Ausdruck führt. Gelegentliche Sägespuren unterstreichen das restaurierte Erscheinungsbild des Bodens. Jedes Brett wird sorgfältig von Hand geschabt und sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK04KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakattebo595956
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeGötaland Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2419
  • Tiefe (mm)196
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring