Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Biscuit FSC
Kährs

Oak Biscuit FSC

Google-Übersetzung,
Die staubigen blonden Farbtöne in diesem FSC-zertifizierten Einstab-Eichenboden aus der Living Collection verstärken die natürlichen Strahlen des Holzes für einen unverwechselbaren Ausdruck. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Mikroabschrägung an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEK1DFW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakbiscuitfsc586416
  • ProduktfamilieKährs Linnea
  • ProduktgruppeLiving Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7
  • Breite (mm)1225
  • Tiefe (mm)118
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte

3.1 von 5 Sternen 3.1 (8)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (23)
5.0 von 5 Sternen 5.0 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit