Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Chevron Grey Left version
Kährs

Oak Chevron Grey Left version

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die charakteristische, verwitterte graue Beize auf dieser verlegefertigen, gemusterten Eichendiele aus der Chevron-Kollektion verleiht diesem traditionellen Boden einen eleganten Ausdruck und betont seinen zeitlosen Look. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Teilweise Handarbeit verleiht jedem Brett sein einzigartiges Aussehen, während Mikroabschrägungen das ikonische geometrische Design verbessern.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided 151XADEKWKKW18L
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakchevrongrey595741
  • ProduktfamilieKährs ID
  • ProduktgruppeChevron Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1848
  • Tiefe (mm)305
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte