Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Chevron Light brown Frame board
Kährs

Oak Chevron Light brown Frame board

Google-Übersetzung,
Die leicht geräucherte Oberfläche dieser montagefertigen, gemusterten Eichendiele aus der Chevron-Kollektion bereichert ihren warmen Toffee-Farbton und verleiht ihrem traditionellen Aussehen einen modernen Ausdruck. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Teilweise Handarbeit verleiht jedem Brett sein einzigartiges Aussehen, während Mikroabschrägungen das ikonische geometrische Design verbessern.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided Light Smoked 151XADEKWJKW190
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakchevronlightbrown595745
  • ProduktfamilieKährs ID
  • ProduktgruppeChevron Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)148
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring