Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Walnut Montreal
Kährs

Walnut Montreal

Google-Übersetzung,
Die Farbvariationen dieses dunklen 3-Stab Nussbaumbodens aus der American Naturals Collection reichen von geröstetem Sesam bis zu Sattelbraun. Das Seidenlack-Finish verleiht dem Boden ein glänzendes Aussehen und betont den natürlichen Charakter des Holzes. Das gleichmäßige Finish schützt das Holz auch vor täglicher Abnutzung, ohne künstlichen Glanz hinzuzufügen.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N15VA50KW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwalnutmontreal585183
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeAmerican Naturals Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialNussbaum
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit