Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Coast
Kährs

Oak Coast

Google-Übersetzung,
Dieser einstabige, gebeizte Eichenboden aus der Lux-Kollektion ist in warmen Erdtönen gehalten, die mit steingrauen Farbtönen gebündelt sind. Eine vierseitige Micro-Fasung an der Kante sorgt für eine klassische Volldielen-Optik und -Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, um den natürlichen Charakter der Maserung zu unterstreichen. Die ultramatte Lackierung verstärkt die natürlichen Variationen im Holz und erzeugt den Eindruck von frisch gesägtem Holz. Dadurch wird Blendung effektiv eliminiert und gleichzeitig der Boden vor täglicher Abnutzung geschützt.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AEKD4KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakcoast596431
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeLux Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte