Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Decorum
Kährs

Oak Decorum

Google-Übersetzung,
Dieser honigfarbene 2-Stab-Boden aus der Da Capo-Kollektion verfügt über anthrazitfarbene Äste und Risse für einen rustikalen Ausdruck. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die beidseitige Fase sorgt für eine klassische Volldielenoptik und -haptik. Jedes Brett wird sorgfältig von Hand geschabt, was das gealterte Aussehen des Bodens verstärkt.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 152XDDEKFNKW190
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakdecorum586862
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeDa Capo Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte

4.5 von 5 Sternen 4.5 (23)
5.0 von 5 Sternen 5.0 (8)
3.1 von 5 Sternen 3.1 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit