Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Dew
Kährs

Oak Dew

Google-Übersetzung,
Die weiße Ölpatina auf diesem 3-Stab-Eichenboden aus der Harmony-Kollektion verstärkt die charakteristische Textur des Holzes und sorgt für einen frischen, organischen Look. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den natürlichen Charakter der Maserung hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 153N6EEKFVKW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakdew586361
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeHarmony Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit