Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Dublin Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Dublin Ultra matt lacquer

Google-Übersetzung,
Die hellen Honignuancen in diesem Einstab-Eichenboden aus der Capital Collection reichen von einem schwachen Braun bis zu einem hellen Goldbraun und verleihen ihm eine gleichmäßige Farbgebung. Es wird nur das hochwertigste Eichenholz verwendet, und jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die lichtabsorbierende, ultramatte Lackierung erweckt den Eindruck von frisch gesägtem Holz, eliminiert wirkungsvoll Blendeffekte und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEK04KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakdublin596841
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeCapital Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte