Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Gate
Kährs

Oak Gate

Google-Übersetzung,
Das leicht geräucherte Finish dieses Einstab-Eichenbodens aus der Habitat Collection verstärkt seine reiche Farbvariation, die von schokoladigem Onyx bis zu kupferfarbenem Braun reicht. Die langen Dielen verleihen seinem sauberen Ausdruck zusätzliche Tiefe. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 37101REK09KW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakgate586411
  • ProduktfamilieKährs Linnea
  • ProduktgruppeHabitat Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7
  • Breite (mm)1810
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte