Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Glow
Kährs

Oak Glow

Google-Übersetzung,
Dieser 2-Stab-Eichenboden aus der Lumen-Kollektion weist satte Erdtöne auf, die durch ein sattes Rauchfinish hervorgehoben werden, das die natürlich vorkommenden Schönheitsfehler im Holz betont. Jedes Brett wird sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, wodurch die dunkleren Nuancen in der Maserung für einen zeitlosen, rustikalen Ausdruck hervorgehoben werden. Die ultramatte Lackierung verstärkt die natürlichen Variationen im Holz und erzeugt den Eindruck von frisch gesägtem Holz. Dadurch wird Blendung effektiv eliminiert und gleichzeitig der Boden vor täglicher Abnutzung geschützt.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 153N1BAKH4KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakglow597272
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeLumen Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte