Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Gustaf
Kährs

Oak Gustaf

Google-Übersetzung,
Die gedeckte weiße Beize auf diesem Einstab-Eichenboden aus der Founders Collection schafft einen ruhigen Hintergrund für die natürlich vorkommenden Äste und Risse, was zu einem wunderschönen rustikalen Ausdruck führt. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Handschaben verbessert das abgenutzte Aussehen des Bodens.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151N7BEKFVKW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakgustaf586730
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeFounders Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit