Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Hampshire Satin Lacquer
Kährs

Oak Hampshire Satin Lacquer

Google-Übersetzung,
Die rosig-blonden Nuancen dieses exklusiven Einstabbodens aus der European Naturals Collection werden durch einen gleichmäßigen Farbverlauf zwischen den Dielen verstärkt. Die Nutzfläche wird aus einem einzigen Stück Holz genommen, um einen lebendigen, organischen Ausdruck zu erzielen. Die seidenmatte Lackierung verleiht dem Boden eine glänzende Optik und unterstreicht den natürlichen Charakter des Holzes.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87EK50KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakhampshire585070
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeEuropean Naturals Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit