Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Ink
Kährs

Oak Ink

Google-Übersetzung,
Dieser Einstab-Eichenboden aus der Canvas-Kollektion ist mit einer tiefschwarzen, mitternachtsschwarzen Beize versehen, die die natürlichen Details der Maserung durchscheinen lässt. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes hervorzuheben. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AEKETKW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakink595250
  • ProduktfamilieKährs Avanti
  • ProduktgruppeCanvas Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)13
  • Breite (mm)1860
  • Tiefe (mm)127
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit