Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Kilesand
Kährs

Oak Kilesand

Google-Übersetzung,
Die natürliche Maserung des Holzes in diesem 3-Stab-Eichenboden aus der Götaland-Kollektion wird durch pastellgraue und weiße Noten in den Ästen und Rissen verstärkt, was zu einem organischen Ausdruck führt. Gelegentliche Sägespuren unterstreichen das restaurierte Erscheinungsbild des Bodens. Jedes Brett wird sorgfältig von Hand geschabt und sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK05KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakkilesand595955
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeGötaland Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2419
  • Tiefe (mm)196
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit