Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Lecco Matt Lacquer
Kährs

Oak Lecco Matt Lacquer

Google-Übersetzung,
Warme Brauntöne verschmelzen mit Kümmeltönen in diesem Drei-Stab-Eichenboden aus der Tres-Kollektion. Die Dielen wurden speziell mit sehr wenigen Ästen für ein ruhiges und gleichmäßiges Erscheinungsbild ausgewählt.
Spezifikation
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NABEK15KW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroaklecco586459
  • ProduktfamilieKährs Avanti
  • ProduktgruppeTres Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)13
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte