Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Luce
Kährs

Oak Luce

Google-Übersetzung,
Ein altblonder Farbton wird auf diesem Einstab-Eichenboden aus der Boardwalk Collection durch warme Grautöne ergänzt. Eine lebendige Streuung von Ästen in unterschiedlichen Größen wird durch Handbürsten verstärkt, während vierseitige Fasen einen klassischen Volldielen-Look erzeugen.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151NDMEK11KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakluce597265
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeBoardwalk Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit