Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Maggiore
Kährs

Oak Maggiore

Google-Übersetzung,
Die schwarz-braune Farbpalette dieses Einstabbodens aus der Da Capo Collection ergibt einen äußerst rustikalen Ausdruck. Die natürlich vorkommenden Äste und Risse tragen zur Qualität der Oberfläche bei und verleihen dem Boden einen abgenutzten Teint, der an Altholz erinnert. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um die Qualität der Maserung hervorzuheben und die natürlichen Eigenschaften des Holzes hervorzuheben. Die beidseitige Fase sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig von Hand geschabt, was das gealterte Aussehen des Bodens betont.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 151XDDEKF0KW190
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakmaggiore586392
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeDa Capo Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte

3.1 von 5 Sternen 3.1 (8)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (24)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (5)
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit