Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Walnut Motif
Kährs

Walnut Motif

Google-Übersetzung,
Die schokoladigen Farbtöne dieses gebeizten, einstöckigen Nussbaumbodens aus der Canvas-Kollektion sind mit Ästen und natürlichen Farbvariationen übersät, was zu einem satten und rustikalen Ausdruck führt. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AVA1QKW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwalnutmotif595252
  • ProduktfamilieKährs Avanti
  • ProduktgruppeCanvas Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)13
  • Breite (mm)1860
  • Tiefe (mm)127
Verwandt
  • HauptmaterialNussbaum
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte

3.1 von 5 Sternen 3.1 (8)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (24)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (5)
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit