Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Ombra
Kährs

Oak Ombra

Google-Übersetzung,
Auf diesem Einstab-Eichenboden aus der Boardwalk-Kollektion wird ein Hauch von Zimt von einer tiefgrauen Maserung durchzogen. Jedes Brett wurde von Hand gebürstet, um die Maserung hervorzuheben und die großzügige Streuung der Knoten zu verbessern. Vierseitige Fasen erzeugen eine klassische Volldielenoptik.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 151NDMEK13KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakombra597266
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeBoardwalk Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte