Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Outpost
Kährs

Oak Outpost

Google-Übersetzung,
Die leicht geräucherte Oberfläche dieses Einstab-Eichenbodens aus der Habitat-Kollektion verstärkt die grauen und kastanienbraunen Farbtöne des Holzes. Die natürlich vorkommenden Äste und Risse unterstreichen den rustikalen Ausdruck und verleihen dem Boden Tiefe. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 37107AEKFMKW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakoutpost595054
  • ProduktfamilieKährs Linnea
  • ProduktgruppeHabitat Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7
  • Breite (mm)1810
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit