Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Paris Oil
Kährs

Oak Paris Oil

Google-Übersetzung,
Die goldblonden Nuancen in diesem exklusiven Einstabboden aus der Capital Collection werden durch eine gleichmäßige Farbvariation zwischen den Dielen ausgeglichen. Es wird nur das hochwertigste Eichenholz verwendet, und jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEKFVKW220
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakparis593745
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeCapital Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2266
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring