Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Paris Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Paris Ultra matt lacquer

Google-Übersetzung,
Die blonden Nuancen in diesem weißen Einstabboden aus der Capital Collection werden durch eine gleichmäßige Farbvariation zwischen den Dielen ausgeglichen. Es wird nur das hochwertigste Eichenholz verwendet, und jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die lichtabsorbierende, ultramatte Lackierung erweckt den Eindruck von frisch gesägtem Holz, eliminiert wirkungsvoll Blendeffekte und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung. Vierseitige Mikrofasen an den Kanten sorgen für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEK4JKW220
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakparis596842
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeCapital Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2266
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit