Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Portofino
Kährs

Oak Portofino

Google-Übersetzung,
Dieser 2-Stab-Eichenboden aus der Sand Collection zeichnet sich durch subtile Maserungs- und Farbvariationen aus. Das weiße Finish schafft einen nahtlosen Ausdruck mit sanften Zobeltönen. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 152N38EK0VKW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakportofino585119
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeSand Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring