Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Shore
Kährs

Oak Shore

Google-Übersetzung,
Die mineralischen Grautöne dieses Einstab-Eichenbodens aus der Lux Collection sind von dezenten Erdtönen überflutet, die durch die ultramatte Lackoberfläche eloquent ergänzt werden. Eine vierseitige Micro-Fasung an der Kante sorgt für eine klassische Volldielen-Optik und -Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, um den natürlichen Charakter der Maserung zu unterstreichen. Die ultramatte Lackierung verstärkt die natürlichen Variationen im Holz und erzeugt den Eindruck von frisch gesägtem Holz. Dadurch wird Blendung effektiv eliminiert und gleichzeitig der Boden vor täglicher Abnutzung geschützt.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AEKE4KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakshore596430
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeLux Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring