Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Soil
Kährs

Oak Soil

Google-Übersetzung,
Die leicht geräucherte Oberfläche dieses anthrazitfarbenen 3-Stab-Eichenbodens aus der Harmony-Kollektion verstärkt die charakteristische Textur des Holzes, was zu einer exklusiven Patina führt. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Natürlichkeit des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFEKW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroaksoil586362
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeHarmony Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit