Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Sorrel
Kährs

Oak Sorrel

Google-Übersetzung,
Die schokoladenbraunen Farbtöne, die in diesem gebeizten Einstab-Eichenboden aus der Canvas-Kollektion zu finden sind, werden durch eine leichte Streuung von Ästen für einen sauberen und gleichmäßigen Ausdruck verstärkt. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13103AEKNRKW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroaksorrel595245
  • ProduktfamilieKährs Avanti
  • ProduktgruppeCanvas Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)13
  • Breite (mm)1860
  • Tiefe (mm)127
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte