Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Stone
Kährs

Oak Stone

Google-Übersetzung,
Die leicht geräucherte Oberfläche dieses 3-Stab-Eichenbodens aus der Harmony-Kollektion verstärkt seine natürliche graue Ölpatina und verleiht ihm einen eleganten und dennoch lebendigen Ausdruck. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFGKW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakstone586363
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeHarmony Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit