Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Vienna
Kährs

Oak Vienna

Google-Übersetzung,
Die Farbvariation bei diesem 3-Stab-Eichenboden aus der European Naturals Collection reicht von Pekannussbraun bis hin zu Butterschmalz, was zu einem harmonischen Ausdruck führt. Das Seidenlack-Finish verleiht dem Boden ein glänzendes Aussehen und betont den natürlichen Charakter des Holzes. Das gleichmäßige Finish schützt das Holz vor täglicher Abnutzung, ohne künstlichen Glanz hinzuzufügen.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N15EK50KW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakvienna585150
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeEuropean Naturals Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte