Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orchard Walnut
Kährs

Orchard Walnut

Google-Übersetzung,
Die natürlichen Töne dieses Einstab-Eichenbodens aus der Unity-Kollektion reichen von dunkler Schokolade bis zu gebleichtem Stroh und sind mit Ästen übersät, um einen erdigen, rustikalen Ausdruck zu erzielen. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided 101P6FVA09KW120
Technische Spezifikation
  • Referenznummerorchardwalnut585153
  • ProduktfamilieKährs Spirit
  • ProduktgruppeUnity Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)125
Verwandt
  • HauptmaterialNussbaum
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit