Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reef Oak 1830 mm
Kährs

Reef Oak 1830 mm

Google-Übersetzung,
Die natürlichen Farbtöne dieses Einstab-Eichenbodens aus der Unity-Kollektion reichen von subtilem Tawny bis hin zu Sonnenuntergangs-Umbra und Schokoladenbraun mit nur wenigen vereinzelten Ästen. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P3AEK09KW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummerreefoak596615
  • ProduktfamilieKährs Spirit
  • ProduktgruppeUnity Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
  • Breite (mm)1830
  • Tiefe (mm)125
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring