Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Walnut Georgia
Kährs

Walnut Georgia

Google-Übersetzung,
Das lebhafte Erscheinungsbild dieses 2-Stab-Walnussbodens aus der American Naturals Collection zeichnet sich durch eine Farbvariation aus, die von Vanillecreme bis Anthrazit reicht. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 152N8EVAF0KW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwalnutgeorgia586699
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeAmerican Naturals Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2421
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialNussbaum
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit