Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATED KEG TAPPERS

ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATED KEG TAPPERS

Google-Übersetzung,

Erhältlich mit einem oder zwei Wasserhähnen in zwei verschiedenen Größen. Erhältlich in zwei Standard-Oberflächenmaterialien: FSC-zertifiziertes geöltes Ipe-Holz und strukturierter, anthrazitfarbener, pulverbeschichteter Edelstahl. Zu den Hauptmerkmalen gehören:

  • Innenraum aus handelsüblichem Edelstahl
  • Elektronische digitale Temperaturregelung und -anzeige
  • Zwei Zoll dicke Wände bieten eine hervorragende Isolierung und minimieren Vibrationen
  • Europäische Fassadapter erhältlich
  • 33°F bis 39°F digitale Temperatureinstellung
  • 2,3 Ampere, 120 V 60 Hz
  • Links- oder rechtsseitiges Scharnier erhältlich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarcadia-refrigerated-keg-tapper
    • ProduktfamilieOutdoor Kitchen Appliances
    • ProduktgruppeArcadia Series Refrigeration
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit