Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCADIA OUTDOOR WINE CHILLERS
ARCADIA OUTDOOR WINE CHILLERS
ARCADIA OUTDOOR WINE CHILLERS

    ARCADIA OUTDOOR WINE CHILLERS

    Google-Übersetzung,

    Bietet bequemen Zugang zu Kühlgut in der Outdoor-Küche. Hält Lebensmittel auch bei Temperaturen von bis zu 110 °F kalt und frisch. Erhältlich in zwei Standard-Oberflächenmaterialien: FSC-zertifiziertes geöltes Ipe-Holz und strukturierter, anthrazitfarbener, pulverbeschichteter Edelstahl. Auch in mehr als 200 kundenspezifischen RAL-Pulverbeschichtungsfarben erhältlich. Zu den Hauptmerkmalen gehören:

    • Innenraum aus handelsüblichem Edelstahl
    • Umluftkühlung für schnelles Abkühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung
    • Kompressoren mit variabler Drehzahl für ein optimales Gleichgewicht zwischen Energieeffizienz und Kühlleistung
    • Zwei Zoll dicke Wände bieten eine hervorragende Isolierung und minimieren Vibrationen
    • Beispiellose Kühlleistung von 995 bis 1985 BTU
    • Vinylbeschichtete Vollauszüge gleiten über die hinaus
    • Digitale Temperaturregelung von 3 °F bis 39 °F
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarcadia-wine-chiller
    • ProduktfamilieOutdoor Kitchen Appliances
    • ProduktgruppeArcadia Series Refrigeration
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit