Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIZZA OVENS
PIZZA OVENS
PIZZA OVENS
PIZZA OVENS
PIZZA OVENS
PIZZA OVENS
PIZZA OVENS

    PIZZA OVENS

    3.8 von 5 Sternen3.8(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das ausgeklügelte Design des Artisan Fire Pizzaofens ahmt die Intensität und Wärmeeigenschaften eines Holzfeuers nach und bietet gleichzeitig die Leichtigkeit und den Komfort einer gasbetriebenen Flamme. Nach einem schnellen Vorheizen erreicht es mehr als 800 ° F und kann in nur zwei Minuten eine perfekte Pizza im neapolitanischen Stil zubereiten. Es ist einfach zu installieren und kann leicht zu einem vorhandenen Raum hinzugefügt werden.

    • HOHE HITZE FÜR PERFEKTE PIZZAS – Erwärmt auf über 800 °F. Diese hohe Temperatur ergibt in wenigen Minuten perfekt zubereitete Pizzen mit unglaublichem Geschmack.
    • ZWEI BRENNER FÜR PRÄZISE KOCHENSTEUERUNG — Zwei einzeln regelbare Gasbrenner ermöglichen präzises Kochen. Der obere Brenner bräunt den Pizzabelag, während der untere Brenner die Kruste knusprig macht.
    • KOCHT MEHR ALS NUR PIZZA — Optimiert für das Backen perfekter Pizzen, kann aber auch Fleisch, Fisch, Gemüse und vieles mehr fachmännisch braten.
    • SCHNELLES VORHEIZEN; BEGINNEN SIE FRÜHER MIT DEM KOCHEN — Der Artisan Fire Pizzaofen ist in nur 20 Minuten bereit zum Kochen, ist bequem zu bedienen und reagiert sehr gut auf Temperaturanpassungen.
    • AMERIKANISCHE HANDWERKSKUNST VON HÖCHSTER QUALITÄT – Sorgfältig von Hand in Kalamazoo, Michigan, gefertigt, für hervorragende Leistung und Haltbarkeit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpizza-ovens
    • ProduktfamilieOutdoor Kitchen Appliances
    • ProduktgruppePizza Oven
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit