Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G100/41F Gaskamin – Frontmodell
G100/41F Gaskamin – Frontmodell
G100/41F Gaskamin – Frontmodell

    G100/41F Gaskamin – Frontmodell

    Kalfire G100/41F
    Der Kalfire G100/41F ist ein geschlossener Gaskamin. Die Größe oder der Stil eines Raums stellt keinerlei Hindernis dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jede Art von Einrichtung. Wir entwerfen unsere Modelle mit Blick auf Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil.

    Brennertechnologie
    3D-Brenner (Kalfire G-Serie)
    Wie der Prestige-Brenner wurde diese Innovation von Kalfire entworfen und entwickelt. Dank dieser Technologie kann ein länglicher, horizontaler Kamin (bis zu 170 cm breit) realisiert werden, der perfekt zu einer modernen Einrichtung passt. Ein geschlossener Gaskamin mit 3D-Brenner erzeugt Flammen, die von einem echten Holzfeuer kaum zu unterscheiden sind. Kamine mit 3D-Brenner werden serienmäßig mit einem keramischen Holzscheit-Set geliefert, es ist jedoch auch möglich, sich für ein exklusives Holzscheit-Set oder ein Bett aus weißen, beigen oder grauen Steinen oder Kryptonit zu entscheiden.

    Modelltyp
    Frontmodell
    Ein geschlossener Gaskamin mit einer Glasscheibe an der Vorderseite wird Frontmodell genannt. Das Kalfire-Sortiment umfasst eine große Anzahl an Frontmodellen mit vielfältigen Möglichkeiten bei Abmessungen und dekorativen Optionen. Die Glasmaße, quadratisch oder rechteckig, variieren zwischen 60 und 160 cm Breite. Frontmodelle sind elegante Ergänzungen für moderne Einrichtungen und eignen sich hervorragend für den Einbau in eine Kaminverkleidung, deren Stil und Ausstrahlung ganz nach Wunsch gewählt werden können.

    Spezifikation
    • Produktoptionen
      Dieser Kamin kann mit verschiedenen optionalen Funktionen ausgestattet werden, die den Bedienkomfort und das gesamte Feuererlebnis verstärken.

      • Antireflex-Glas für eine optimale Sicht auf das Feuer
      • iMatch-Interface für intuitive Bedienung
      • Integration in die Hausautomation für nahtlosen Anschluss an Smart-Home-Systeme

      Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • 3D-Brenner für ein realistisches, dreidimensionales Flammenspiel
      • Inklusive iMatch-Fernbedienung
      • Mehrere Innenausführungen verfügbar
      • Verschiedene Fülloptionen
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: A

      Einrichtung
      Die Innenausführung kann an den Stil und die Atmosphäre des Raums angepasst werden.

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design

      Füllung
      Das Füllmaterial beeinflusst die gesamte Flammenpräsentation und kann nach persönlicher Vorliebe gewählt werden.

      • Weiße Steine
      • Kryptonit
      • Graue Steinsplitter
      • Keramische Holzscheite
      • Exklusive keramische Holzscheite
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerg100-41f-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeFront fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)955
    • Breite (mm)1213
    • Tiefe (mm)437
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa