Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G90/44S Gaskamin – 3-seitiges Modell

G90/44S Gaskamin – 3-seitiges Modell

Kalfire G90/44S
Der Kalfire G90/44S ist ein geschlossener Gaskamin. Die Größe oder der Stil eines Raums stellt keinerlei Hindernis dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jede Art von Einrichtung. Wir entwerfen unsere Modelle mit Blick auf Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil.

Brennertechnologie
3D-Brenner (Kalfire G-Serie)
Wie der Prestige-Brenner wurde diese Innovation von Kalfire entworfen und entwickelt. Dank dieser Technologie kann ein länglicher, horizontaler Kamin (bis zu 170 cm breit) realisiert werden, der perfekt zu einer modernen Einrichtung passt. Ein geschlossener Gaskamin mit 3D-Brenner erzeugt Flammen, die von einem echten Holzfeuer kaum zu unterscheiden sind. Kamine mit 3D-Brenner werden serienmäßig mit einem keramischen Holzscheit-Set geliefert, es ist jedoch auch möglich, sich für ein exklusives Holzscheit-Set oder ein Bett aus weißen, beigen oder grauen Steinen oder Kryptonit zu entscheiden.

Modelltyp
Dreiseitiges Modell
Wie der Name schon sagt, sind dreiseitige Modelle an drei Seiten mit Glas versehen. Das rahmenlose Glas umschließt das Feuer, wodurch ein großzügiger und ungehinderter Blick von drei Seiten möglich ist. Unabhängig vom Stil der Einrichtung zieht ein dreiseitiges Modell immer die Aufmerksamkeit auf sich und lässt Betrachter das realistische Flammenspiel aus nahezu jeder Ecke des Raums genießen. Kalfire bietet eine große Auswahl an dreiseitigen Gaskaminen.

Spezifikation
  • Produktoptionen

    • iMatch-Interface
    • Hausautomation

    Produktinformationen

    • 3D-Brenner
    • iMatch-Fernbedienung
    • Innenausführungen
    • Fülloptionen
    • CE-zertifiziert
    • Energieeffizienzklasse: A

    Einrichtung

    • Flach
    • Schwarzes Keramikglas
    • Design

    Füllung

    • Weiße Steine
    • Kryptonit
    • Graue Steinsplitter
    • Keramische Holzscheite
    • Exklusive keramische Holzscheite
Technische Spezifikation
  • Referenznummerg90-44s-gas-fire
  • ProduktfamilieGas fireplace
  • ProduktgruppeThree-sided fireplace
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1053
  • Breite (mm)1056
  • Tiefe (mm)471
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • Klassifizierung10 31 00
  • Format2014TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClassNummer23-19 17 15
  • OmniClassTitelGas Fireplace
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit