Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gi105/59F Gaskamin – Frontmodell
Gi105/59F Gaskamin – Frontmodell

    Gi105/59F Gaskamin – Frontmodell

    Kalfire Gi 105
    Der Kalfire Gi 105 ist ein Einbau-Gaskamin mit Fernbedienung und WLAN. Ein wahrhaft einzigartiges und authentisches Feuererlebnis, inspiriert von der Natur.

    Design & Einrichtung
    Der Gi 105 ist ein Einbaumodell, das sich mühelos in unterschiedliche Einrichtungen integrieren lässt. Dank des kompakten Designs kann er nahtlos eingebaut werden und behält dabei ein klares und modernes Erscheinungsbild.

    Brennertechnologie
    Die drei unabhängigen Gasventile des Brenners sorgen für ein dynamisches Flammenspiel, das von einem echten Holzfeuer kaum zu unterscheiden ist – bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad und niedrigem Gasverbrauch. Mit einer Mindestleistung von 2 kW und einer Maximalleistung von 7 kW überhitzt der Gi 105 einen gut isolierten Raum nicht. Selbst auf niedrigster Stufe schafft er die perfekte Atmosphäre.

    Modelltyp
    Einbaumodell
    Als Einbau-Gaskamin bietet der Gi 105 eine moderne Lösung, die sich nahtlos in Wände oder maßgefertigte Einrichtungselemente einfügt.

    Funktionen & Optionen
    - Comfort+-Taste für ein kräftiges Flammenspiel ohne Überhitzung
    - Comfort-Taste für geringeren Gasverbrauch
    - Mood-Taste, um das Flammenspiel individuell anzupassen (bis zu 10 Stimmungen in der App programmierbar)
    - Fernbedienung und Steuerung über Smartphone-App
    - Integration in Hausautomationssysteme

    Erlebnis
    Inspiriert vom Knistern eines Holzfeuers bietet der Gi 105 ein äußerst realistisches Feuererlebnis. Das Glutbett, die aufspringenden Funken und die Flammen, die um naturgetreue keramische Holzscheite tanzen, vermitteln den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers. Mit der patentierten KalSense-Technologie erfolgt die Bedienung intuitiv und mühelos, was unter allen Umständen ein optimales Feuererlebnis garantiert.

    Spezifikation
    • Produktinformationen

      • Wirkungsgrad: 81 %
      • Leistung: 1,9 – 6,7 kW
      • Energielabel: B
      • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan
      • H2 Ready
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergi105-59f-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeFront fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1150
    • Breite (mm)1240
    • Tiefe (mm)555
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace